NHG 6-22 Batteridrevet varmepistol
Nyt produktProdukt #r19809701
Robust batteridrevet varmepistol med hurtig opvarmning og kraftig luftgennemstrømning til kabelafslutninger, rørbøjning og varmekrympning (Nuron-batteriplatform)
- Temperatur - maks: 500 °C
- Temperatur – min: 300 °C
- Vægt: 0.63 kg
Del
Kunder søgte også efter Temperaturpistol, Varmekrympe, Varmeblæser eller Varmluftpistol
Egenskaber og fordele
- Overlegen varmeeffekt – specialiseret varmespole giver dig mulighed for at nå 300 °C på 4 sekunder og 500 °C på 20 sekunder, så du kan arbejde hurtigere og øge produktiviteten
- Kraftig luftgennemstrømning – ventilator og avanceret varmekontrol der giver højere vedvarende luftgennemstrømning (op til 300 l/min ved 500 °C) til håndtering af større opgaver, der tidligere kun var mulige med åben ild
- Håndfri betjening – to-trins kontakt med konstant tænding og fladt bagsidedesign giver dig mulighed for at arbejde håndfrit for at mindske belastningen af håndleddet og øge fleksibiliteten
- Kompakt og alsidig – letvægtsdesign og 3 medfølgende dyser hjælper dig med at arbejde komfortabelt på tværs af en lang række arbejdsopgaver
- Høj varmeeffekt – specialiseret varmespole giver dig mulighed for at nå 570 °F på 4 sekunder og 932 °F på 20 sekunder, så du kan arbejde hurtigere og øge produktiviteten
Arbejdsopgaver
- Opvarmning og krympning af gennemføringer til kabelafslutninger
- Bøjning af PVC-rør og plexiglas til el installationer
- Reparation af PEX-rør og fjernelse af vinyl
- Fjernelse af maling for at forberede metal til svejsning
- Opvarmning af pneumatiske slanger og andre termoplastmaterialer for at udvide og forbinde dem
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning NHG 6-22 (01), Kinesisk, Lettisk, Hebrew, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Ukrainsk, Koreansk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 5 MB ]