Ekstra universalpatroner til SF 8M-22 batteri-bore-/skruemaskine
Nyt produktProdukt #r19022131
Udskiftelig universalpatron til SF 8M-22 batteri-bore-/skruemaskine
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Øg din produktivitet og ydelse med udskiftelige universalpatroner til batteri-bore-/skruemaskine
- Alsidighed - universelle 3-kæbede borepatroner udviklet til at understøtte projekter med ved brug af flere typer boreindsætning
Arbejdsopgaver
- Boring i metal med HSS-bor med diametre op til 20 mm
- Boring i metal med trinbor med diametre op til 3 mm i metalplader op til 40 mm
- Boring af huller i metal ved hjælp af hulsave op til 102 mm
- Undersænkning i metal i diametre op til 31 mm
- Skruning af selvborende skruer op til 6,3 x 50 mm i metal