SI-AT-22 tilpasset momentmodul
Nyt produktProdukt #r17248168
SI-AT-22 tilbehør til batteridrevne slagnøgler til automatisering fastgørelseselement forspænding på linje med godkendelser (Nuron-batteriplatform)
- Tilbehør type: Tilpassede momentmoduler
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 0.24 kg
- Mål (LxBxH): 123 x 74 x 56 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Op til 30 % hurtigere end en momentnøgle – føj den adaptive momentmodul til et kompatibelt med batteri-slagnøgle for at spare tid ved hver enkelt fastgørelse, mens det forbliver i overensstemmelse med ETA gennemstiksanker godkendelser
- Korrekt montering gjort nemmere – fortæl det adaptive momentmodul, hvilke fastgørelser du arbejder med ved at scanne dåsen med den indbyggede stregkodescanner, så leverer modulet den pågældende forspænding, hver gang du trækker i aftrækkeren
- Ikke kun for betonankre – brug adaptive momentmoduler med et stort udvalg af kilankre, metalbolte, kanaler til indstøbning og støttekonstruktioner
- Klar til inspektion – dokumentation af understøttede fastgørelser kan konverteres til rapporter ved hjælp af dokumentationssoftware med adaptivt moment til bedre pålidelighed og effektivitet på back office
Arbejdsopgaver
- Montage af kompatible Hilti ekspansionsankre (f.eks. HST2, HST3, HST4, HSL4, HSA osv.) op til M24 i beton
- Gentaget, kontrolleret fastgørelse af stålbolte
- Installere T-bolte i kanaler og HAC-C indstøbte ankreskinner til fastgørelse af hængevægfacader, elevatorer og MEP-installationer
- Samling af modulære MI-, MQ-, MIQ- og MT-understøtningssystemer vha. kompatible forbindere
- Montage af kompatible Hilti ekspansionsankre (f.eks. KB1, KB3, KB-TZ2 og HSL4) op til 3/4” i beton