TE 5-22 batteridrevet borehammer
Nyt produktProdukt #r17816054
Kraftfuld TE 5-22 SDS Plus borehammer med lang krop og spadehåndtag - ideel til nedadgående boring (Nuron-batteriplatform)
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 2.7 kg
- Optimalt slagboringsområde: 6 - 18 mm
- Diameterområde for hammerboring: 4 - 28 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Hiltis ultimative SDS Plus batteri borehammer til forskalling og endeplader – den lange værktøjskrop gør TE 5-22 til vores mest komfortable borehammer til nedadgående boring
- Enestående ydeevne – Hiltis bedste balance mellem ydeevne og vægt, med nok kraft til tunge betonopgaver ved boring i op til op til 16 mm diameter
- Stor alsidighed – mejselfunktion og udskiftelige borepatroner (sælges separat) betyder, at du kan bruge denne borehammer med SDS mejsler, hulsavbor, vinkelbor og sågar træ-/stålbor
- Praktiske sikkerhedsfunktioner – udstyret med Aktiv momentstyring for at beskytte mod uventet rotation, samt kompatibel med forskellige støvhåndteringsløsninger (sælges separat)
- Nuron batteriplatform – batteridrevne SDS Plus borehamre uden at gå på kompromis, takket være batterier med lang holdbarhed, højtydende bor og mange forskellige services, som holder dig produktiv hele dagen
Arbejdsopgaver
- Boring og slagboring i beton og murværk, især i nedadgående retning
- Stort set støvfri boring og mejsling (TE DRS-5 indbygget støvsugermodul med mejslingshoved eller TE DRS-C støvsugermodul kræves)
- Mejsling til lette opgaver – såsom fliseskrabning, kanalrengøring eller overfladekorrektion
- Boring i træ og stål (med valgfri selvspændende borepatron)
- Fastgørelse af ankre (med valgfri sætteværktøj)