- Startside
- PROFIS Engineering Suite

Fuldt dækkende designsoftware til forankringer
Maksimer produktiviteten ved at designe forbindelser mellem stål og beton som et samlet hele
PROFIS Engineering Suite gør det lettere at klare selv de mest komplekse og udfordrende forankringsprojekter. Den avancerede software håndterer beregninger og analyser af de forskellige elementer i forbindelser mellem stål og beton, inklusive basismateriale, stålplade, ankre, svejsninger og afstivere med nem iteration og grundig dokumentation – det hele fra et enkelt, cloud-baseret værktøj.
/ax-software/193009.png)
Kort om fordelene ved PROFIS Engineering designsoftware til forankringer

Eurocode klar
PROFIS Engineering er klar til EN 1992-4. Den nye standard konsoliderer, opdaterer og erstatter ældre tekniske specifikationer (f.eks. ETAG001, TRO29) for design af fastgørelser.
Download vores ETA (europæiske tekniske vurderinger) for yderligere information
Afkort designtiden
Kombiner anker- og grundpladeberegninger for at reducere den samlede designtid.

Opnå højere nøjagtighed
Få specifikationerne rigtige første gang. Automatiske belastningsoverførsler, behandling af flere samtidige belastningskombinationer og BIM/CAD-modelgenerering hjælper alt sammen med at reducere antallet af fejl og dobbelt arbejde.

Øg effektiviteten
Integreret datadeling i en enkelt platform giver alle interessenter øjeblikkelig adgang til de nyeste designfiler og rapporter. Det hjælper med at øge gennemsigtigheden, fjerne flaskehalse i kommunikationen og forbedre effektiviteten.
Alt, hvad du behøver i en enkelt pakke med software til forankringsdesign

Omfattende beregninger
Funktionerne til forankring i beton og murværk gør det let at gøre hele forbindelsen til grundpladen færdig i en enkelt softwarepakke.

Cloud-baseret platform
En integreret, cloud-baseret platform holder alle interessenter orienteret om opdaterede data. Det betyder også, at du kan åbne dine designs fra enhver enhed, uanset hvor du er, også når du er på farten.

God kompatibilitet
Nem overførsel af data fra software til design af bærende konstruktioner såsom ETABS, ROBOT, DLUBAL og RISA, for at importere forskellige lastkombinationer samt hurtig eksportering til sofwareplugins såsom TEKLA for at oprette og styre strukturelle 3D-modeller i beton eller stål uden komplikationer eller dobbelt arbejde.
Hvorfor opgradere til Profis Engineering?
PROFIS Anchor 2-softwaren var banebrydende, da den blev lanceret, men branchen er kommet meget længere siden da, både hvad angår standardpraksis og teknologi. Gennem et tæt samarbejde med vores kunder har vi udviklet den nye PROFIS Engineering softwarepakke til at klare de mest udbredte designudfordringer i vores branche med de tids- og omkostningsbesparende fordele der er ved at kunne designe forbindelser mellem stål og beton som en helhed. Begge versioner giver mulighed for at lave beregninger baseret på den nyeste Eurocode 2 del 4 (DS/EN 1992-4).
- PROFIS Engineering Premium kombinerer design af monterede ankre og bundplader til en cloud-baseret software der tilbyder ingeinører enestående arbejdsgangsforbedringer og produktivitetsfordele ved vurdering af stål og beton forbindelser. Rådgivere kan også reducere designtiden med PROFIS Engineering Suites BIM/CAD eksporterings funktionalitet og automatiske lastoverførsel fra strukuranalyse programmer.
- PROFIS Engineering Standard - også cloud-baseret - er bygget på sin forgænger (PROFIS Anchor) og muliggør design af eftermonterede ankre. Programmet er tilgængeligt gratis.
Vælg den rigtige PROFIS Engineering softwarelicens til dig

PROFIS Engineering Standard
- Baseret på dens forgænger (PROFIS Anchor) og tilgængelig gratis.
- GRATIS med 1 klik efter den 30-dages prøveperiode er udløbet

PROFIS Engineering Premium: Individuel licens - egnet til individuelle designere
- 1 bruger
- Adgang til én bruger af gangen pr. licens
- 1700 DKK årligt

PROFIS Engineering Premium: Flydende licens - bedst til mellemstore virksomheder
- Flere brugere har adgang til de grundlæggende funktioner
- Kun én bruger ad gangen til premium funktioner
- 2500 DKK årligt