VC 40H-X Støvsuger i H-klassen
Nyt produktProdukt #r21959321
Effektfuld udtrækker med stor beholder og skubbjælke til tilslutning med el-værktøj og oprydning på arbejdsstedet (våd og tør), 30 liter tank – ACD-certificeret udtrækker
- Air Flow motor alene: 74 l/s
- Luftgennemstrømning ved slangeende: 39 l/s
- Maks. vakuum: 24.5 kPA
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Robust støvsuger i H-klassen bygget til byggearbejde – Integreret skubbjælke til mobilitet over længere afstande og ekstra holdbare komponenter til at modstå selv de mest barske forhold på jobstedet
- Ekstremt slidstærke dæk – Bidrager til at modstå vand, varme og punkteringer, når det bruges på byggepladsen
- Automatisk filterrengøring – Adaptiv filterrengøring bibeholder ensartet sugekapacitet og aktiveres kun, når det er nødvendigt, hvilket reducerer støj og afbrydelser af arbejdet
- Øget alsidighed – Fastgør ganske enkelt din VC 40H-X-sugetop på et kontinuerligt VC-posesystem og få større kapacitet og hurtigere udskiftning af posen, så den passer til din anvendelse
- Nem opbevaring og transport – Opbevar dit grej med indbygget tilbehør, inklusive en bælterem til ekstra opbevaring af værktøj, elastikker til opbevaring af slange og strømkabel, og en valgfri blød taske til reservefiltre mv.
Arbejdsopgaver
- Støvsugning efter boring, slibning og skæring
- Våd og tør rengøring
- Fjerner slam ved vådboringsopgaver
- Bemærk: Denne støvsuger anbefales ikke til brug med asbest. Hilti kan ikke holdes ansvarlig for beskadigelse, der er forårsaget af asbest
- ACD-certificeret – Opfylder kravene for et apparat til brændbar støv (ACD) til opsamling af fine partikler, der kan antændes eller eksplodere ved blanding med luft (f.eks. under træarbejde eller metalarbejde)