RC 4/36 DAB arbejdsstedsradio
Nyt produktProdukt #r6039207
Robust byggepladsradio med DAB, Bluetooth®-parring samt oplader til 12V–36V Hilti-batterier
- Batterisystemkompatibilitet: 14 V, 22 V, 36 V
- Tilslutningsmuligheder: Bluetooth, NFC, Aux
- Radioudsendelse: DAB/DAB+, FM, AM
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Byggepladsradiooplader med multispændingsoplader til alle Hilti Li-ion-batterier
- Bluetooth® parring med NFC til nem musikafspilning fra alle kompatible enheder
- 2 x 20 W effektfulde to-vejs-højttalere giver fremragende lyd
- Termoplastiske bumpere beskytter hele enheden
- Kører på ethvert 14,4-36 V Hilti Li-ion batteri eller kan sættes i stikkontakten
Arbejdsopgaver
- Oplader alle Hilti Li-ion batteristørrelser og spændinger (12-36V), 12V kræver CA-B12 batteriadapter
- Tilslutning til Bluetooth®, 3,5 mm aux. input og 5,0 V/2,1 A USB-oplader
- Modtager AM- FM- og DAB-stationer
- Bluetooth® parring med NFC