ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu

MT-C-T/2 FL Formonteret tee splice forbinder

Montagebolt MT-C-T/2 FL #2399668

Knudepunkt med formonteret Fast-Lock-møtrik og -bolt til samling af stringerkanaler i en T-form

  • Materialesammensætning: S235JR, Q235B
  • Materiale og belægning: Stål – indendørsbelagt
  • Materialetykkelse: 4 mm

Valgmuligheder

Pakkestørrelse
  • 12 stk
Produktmuligheder
Antal
Pakker
Total Pieces
12
Du kan ikke se dine virksomhedspriser

Log ind eller registrer dig for at se din virksomhedspriser.

Rabatteret nettopris
DKK 2.947,32
DKK 245,61 / 1 Stk.

Teknisk data

09_IS_MT-C-T_2 FL_0001 (3658582)
Materialesammensætning
S235JR, Q235B
Materiale og belægning
Stål – indendørsbelagt
Materialetykkelse
4 mm
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Tilspændingsmoment
30 Nm
Vægt
1.04 kg

Dokumenter

Funktioner og arbejdsopgaver

Funktioner

  • Hurtigere installationer – formonteret med Hilti MT Fast-Lock, vores hurtigste metode til samling af et modulopbygget supportsystem med færre trin
  • Forenklet lagerstyring – formontering reducerer i høj grad det samlede antal MT-komponenter, hvilket letter indkøb, håndtering og opbevaring
  • Ensartet monteringskvalitet – formontering eliminerer yderligere trin og hjælper med at reducere monteringsfejl for at give sikrere monteringer
  • En del af Hilti MT-systemet – en økonomisk alt-i-en-løsning til stort set alle modulopbyggede MEP-støttestrukturer
  • Omfattende softwareunderstøttelse – der er adgang til PROFIS Modular Support Engineering, BIMCAD-indhold og Revit®-familier for at strømline design og bestilling

Arbejdsopgaver

  • Fastgørelse af T-formede forbindelser mellem to eller tre MT-stringerkanaler
  • Samling af 2D-metalrammer til MEP-støttestrukturer
  • Velegnet til brug i tør indendørs miljøer

Produktvideoer

Råd & Support

Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.