DSH 700-22 Kapsav (bageste håndtag)
Nyt produktProdukt #r16800076
DSH 700-22 bageste håndtag til robust batteridrevet og ledningsfri kapsav til beton, metal og murværk (Nuron-batteriplatform)
- Grundmaterialer: Alle slags beton og mursten, Alle slags murværk (hul mursten, kalksten osv.), Asfalt, Stål, Mineral
- Mål (LxBxH): 740 x 290 x 350 mm
- Beskyttelsesklasse: IEC Batteridrevet
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Batteridrevet bageste håndtag til kapsav til gulvfokuserede opgaver – DSH 700-22 får det samme arbejde udført som en benzinkapsav i denne klasse, men uden dampe, støj, ekstra vedligeholdelse og problemer med blanding af brændstoffer
- Længere brugstid – du kan skære op til 30 % mere med to sæt B 22-255-batterier end med én tank gas takket være kombinationen af smarte, mere effektive Nuron-batterier og optimerede batteridrevne klinger
- Lavere driftsomkostninger – intet behov for køb eller blanding af brændstof; mindre vedligeholdelse og op til dobbelt så lang levetid som en benzinsav takket være en kulfri elektrisk motor
- Perfekt til jordmæssige arbejdsopgaver – Denne kapsav vejer kun 8,8 kg. (eller 13,3 kg inkl. to B 22-255-batterier og en 300 mm klinge)
- Forbedrede sikkerhedsfunktioner – dampfri, mere støjsvag skæring med lavere vibrationer og et hurtigt reagerende nødstop
Arbejdsopgaver
- Plader og brosten – Skæring af beton, asfalt, brosten og plader (maks. skæredybde 120 mm med 300 mm klinger)
- Gulvarbejde – til skæring af ekspansionsfuger. Kompatibel med DSH-FSC Gulvsavsvogn (sælges separat)
- Skæring i beton og murværk – såsom til skæring af nye åbninger eller beskæring af blokke til størrelse
- Metalarbejde – skæring af metaldæk, armeringsjern, stålplade, metalplader og rør
- Skæring med mindre støv med DSH-DRS-tilbehør – ved hjælp af en kompatibel støvsuger eller vandforsyning kan du opfylde lokale støveksponeringsgrænser