DGH 130-22 betonslibemaskine
Nyt produktProdukt #r17192728
Batteridrevet betonslibemaskine med motor uden kontaktkul til slibning af betonsamlinger og overfladebehandling af overflader (Nuron-batteriplatform)
- Nominel spænding: 22 V
- Skivediameter: 125 mm
- Værktøjsvægt: 2 kg
Del
Egenskaber og fordele
- Ingen forlængerkabler – revolutionerende Nuron-batterier, der giver en effektiv kulfri motor, gør DGH 130-22 til vores mest mobile, effektive løsning til almindelig slibning og efterbehandling, især ved brug af VC 4X 22 T15 batteridrevet støvsuger
- Spar tid og arbejde – diamantslibeværktøjer uden ledning minimerer din opsætningstid, mens seks-trins hastighedsjustering hjælper dig med at slibe så hurtigt, som emnet tillader
- Forbedret komfort og styring – slimline håndtag og foret hoved hjælper dig med at bibeholde kontrollen ved arbejde i stort set alle positioner, især over hovedhøjde
- Sikrere arbejdssteder – ingen forlængerkabel betyder ingen faldfare, mens en indbygget støvsuger giver stort set støvfri slibning, og drop-registreringsfunktion stopper motoren, hvis værktøjet glider ud af dine hænder
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevet værktøj til sllibning af beton, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, energibesparende slibekopper og et stort udvalg af services, som holder dig mere produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Slibning af betonvægge og lofter for at fjerne forskallingsmærker
- Polering af synlige betonvægge
- Affasning af kanter i betonkanter
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning DGH 130-22 (01), Kinesisk, Lettisk, Hebrew, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Ukrainsk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 7.1 MB ]