AG 150-A36 batteridrevet vinkelsliber
Nyt produktProdukt #r3409385
Kraftig 36 V batteridrevet vinkelsliber til skæring og slibning med skiver med diameter op til 150 mm
- Nominel spænding: 36 V
- Skivediameter: 150 mm
- Maks. skæredybde: 46 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Aktiv momentstyring (ATC) forhindrer værktøjet i at dreje ukontrolleret rundt, hvis skiven sætter sig fast, hvilket hjælper til at reducere sikkerhedsrisici
- Kulfri motor – har op til tre gange så lang levetid (ingen omformer, der kan beskadiges, og ingen kulbørster, der skal skiftes)
- Lav, velafbalanceret vægt gør værktøjet mere alsidigt og mindre besværligt at bruge i forskellige arbejdsstillinger
- Højere ydeevne og batterikapacitet end andre batterivinkelslibere
- Skivebremse og automatisk afbrydelse giver ekstra sikkerhed
Arbejdsopgaver
- Efterbehandling af overflade
- Nedbrydning
- Skæring og slibning af beton, mursten mv.
- Til afgratning og polering af metal
- Til skæring og slibning af mineralbaserede materialer (kun 125 mm)
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.