AG 125-15DB vinkelsliber
Nyt produktProdukt #r4522690
1500 W vinkelsliber med dødemandsknap og bremse for maksimal sikkerhed, til skiver med diameter op til 125 mm
- Skivediameter: 125 mm
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 2.7 kg
- Maks. skæredybde: 34 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Aktiv momentstyring (ATC) forhindrer værktøjet i at dreje ukontrolleret rundt, hvis skiven sætter sig fast, hvilket hjælper til at reducere sikkerhedsrisici
- Hilti Smart Power-teknologi tilpasser automatisk effekten af værktøjet til materialet, der skæres i – og er dermed med til at levere en konstant høj skæreydelse og beskytte motoren mod overbelastning
- Robust støvskærm (valgfri) for næsten støvfri anvendelse og bløde greb for øget arbejdskomfort
- Ergonomisk designet værktøj til universel brug ved skæring og slibning
- Hurtigt-reagerende bremse stopper skiven inden for få sekunder – ideelt når der arbejdes under trange forhold
Arbejdsopgaver
- Skæring og slibning af stål og mineralbaserede materialer
- Skæring, slibning og polering af stål og metal
- Fjerner belægninger på cement og afretningslag
- Til fugerenovering
- Overfladebehandling af mange typer overflader og materialer
Services
![Hilti Værktøjsservice](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.