SL 2-A22 LED-arbejdsbelysning
Nyt produktProdukt #r7107460
22 V-batteri LED arbejdslampe med fleksibelt hoved til belysning af arbejdsområder
- Lysstyrke: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
- Driftstid: B 22/2.6:12 timer (50 %), 6,5 timer (100 %), B 22/5.2:22,3 timer (50 %), 13,6 timer (100 %)
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- LED-panel har en lyseffekt på 500 lumen, mens det fortsat ikke bliver varmt at røre ved
- Hvidt dagslys oplyser mørke områder tydeligt med høj farvenøjagtighed
- Op til 3 dages arbejdslys på én batteriopladning
- Afbryder med 3 tilstande for reduceret lysstyrke til begrænsede områder
- Udtrækskrog til håndfri belysning opbevares inden i lampen, når den ikke bruges
Arbejdsopgaver
- Belysning af arbejdsområder med dårlig belysning
- Inspektion af malede og andre færdige overflader
Services
![Hilti Værktøjsservice](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.