SJT 6 stiksav med lige greb
Nyt produktProdukt #r5212957
850 W stiksav med lige greb, bygget til at lave hårde, buede skæringer hurtigere og mere behageligt
- Nominel indgangseffekt: 850 W
- Greb: Tøndegreb
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 2.4 kg
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Opgraderet ergonomi med stor standplade – den lettere og mere kompakte stiksav med lige greb forbedrer din manøvredygtighed, stabilitet og skærepræcision
- 850 W motor – giver den skærekraft, som du har brug for, til at skære gennem hårdere plader og metal
- Nøgleløst klingeskift – Minimer din nedetid, mens du udskifter stiksavsklinger
- Stort set støvfri savning – denne stiksav har en støvsuger og udsugningsadapter, der gør din skærelinje tydelig
- Hastighedsvælger og justerbart pendulslag – operatøren har præcis kontrol over, hvor hurtigt stiksaven skærer, og hvor rent det endelige resultat skal være
Arbejdsopgaver
- Trimning eller tilskæring af træ og gipsplade med minimal mængde luftbåret savsmuld ved brug af DRS
- Indendørs efterbehandling – især savning af gips eller træbaseret indvendig beklædning (vandret eller lodret skæring)
- Skærer træplade med en tykkelse på op til 150 mm
- Skæring af op til 10 mm tyk metalplade
- Skæring i fliser og plastrør