SPN 6-22 RN Batteridrevet nipler
Nyt produktProdukt #r14185113
Batteridrevet nipler til skæring af metalprofiler med mere hastighed og minimal forvridning (Nuron-batteriplatform)
- Materialetype: C.L.U.-profil, Bølgeblik, Flad blikplade, Trapezformet blikplade
- Nominel spænding: 21.6 V
- Værktøjsvægt: 2 kg
Del
Egenskaber og fordele
- Ultimativ alsidighed – høj skærekapacitet, udskiftelige hoveder (fås separat) og justerbar hastighed, så du kan skære fladt, korrugeret, trapezformet og profileret metalplade med samme nipler
- Sikrere metalarbejde – batteridrevne niplere giver professionelle metalpladeentreprenører en gnistfri, vibrationsfri løsning til præcise, hurtige skæringer i metalprofiler
- Hurtigere friformet metalskæring – 360° hovedrotation for hurtigt skift af skæreretning og bedre adgang til skæring og indkærving på svært tilgængelige steder
- Fleksibel håndtering – værktøjsfrit hovedskift med slank, ergonomisk håndtag, afbalanceret krop og låseknap giver mere præcision og komfort ved skæring af plademetal hele dagen
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevne værktøj til metalarbejde, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, energibesparende skærehoveder og et stort udvalg af services, som holder dig mere produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Skæring af C-, L-, U-profiler med op til 85 mm dybde (SPN RN-profil nipler-skærehoved medfølger)
- Frihånds skæring i rustfrit stål op til 1,5 mm tykkelse
- Frihånds skæring i milde og galvaniserede stålplader op til 2,0 mm tykkelse
- Skæring af C, L, U-profiler med en dybde op til 3-3/8" (SPN RN-profil nipler-skærehoved medfølger)
- Frihånds skæring i rustfrit stål op til 16 Ga
Tekniske data
Dokumenter
-
- Brugervejledning SPN 6-22 (02), Kinesisk, Lettisk, Finsk, Græsk, Arabisk, Portugisisk, Slovakisk, Estisk, Kroatisk, Tjekkisk, Svensk, Tysk, Japansk, Fransk, Ungarsk, Rumænsk, Slovensk, Bulgarsk, Tyrkisk, Polsk, Engelsk, Dansk, Kasakhisk, Serbisk, Ukrainsk, Koreansk, Russisk, Hollandsk, Litauisk, Norsk, Spansk, Italiensk, [ 4.5 MB ]