GFB 6X-22 batteridrevet båndfil
Nyt produktProdukt #r13250332
Batteridrevet båndfil med variabel hastighed med opgraderet ydeevne og batteritid til slibning og efterbehandling af metaller (Nuron-batteriplatform)
- Nominel spænding: 21.6 V
- A-vægtet afgivet lydtryksniveau: 78 dB (A)
- Triaksial vibrationsværdi ved vinkelslibning (ah,AG): 3.2 m/s²
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Præcis hastighedskontrol fra 4,3-9,5 m/s – du kan bruge højere hastigheder til hurtigt at fjerne materiale, mens de lavere hastigheder hjælper dig med at udforme en perfekt poleret finish på rustfrit stål
- Forbedret komfort og fleksibilitet – slank håndtag, afbalanceret vægt og lås-på-afbryder giver dig præcis styring, som kræves til metalarbejde af høj kvalitet
- Åben kompatibilitet – brug denne batteridrevne båndfil med fire forskellige arme og dine foretrukne slibe-/efterbehandlingsbælter fra Hilti eller andre mærker
- Værktøjsfrie båndændringer – minimering af den tid, man bruger på at udskifte slibemidler
- På Nuron-batteriplatformen – batteridrevet værktøj til metalarbejde, der ikke går på kompromis, takket være holdbare batterier, og et stort udvalg af services, som holder dig produktiv, både i dag og i morgen
Arbejdsopgaver
- Grov slibning – effektiv fjernelse af svejsesømme, grat, rust, belægninger eller pletter i hjørner og dybder, som er svære at nå
- Finslibning – efterbehandling af ulegeret og rustfrit stål for et glat, ensartet og attraktivt udseende
- Overfladebehandling – fjernelse af ridser fra stål- og rustfrie ståloverflader
- Spejl-finish – højmat polering af rustfrit stål til man opnår en spejl-finish
- Velegnet til brug på rustfrit/kulstofstål, aluminium, kobber, messing og titanium