Vores bedste batteridrevne bore-/skruemaskiner

Høj ydelse til enhver arbejdsopgave

NURON SF4-22 CORDLESS DRILL DRIVER

Nuron SF 4-22 batteridrevet bore-/skruemaskine

  • Kompakt – kun 178 mm fra snude til ryg
  • Metal borepatron og børsteløs motor
  • Avancerede sikkerhedsfunktioner
  • Vægt på værktøjskrop: 1.28kg
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader
NURON SF6-22 CORDLESS DRILL DRIVER

Nuron SF 6-22 batteridrevet bore-/skruemaskine

  • Power klasse batteridrevet bore-/skruemaskine
  • Metal borepatron og børsteløs motor
  • Aktiv momentstyring (Active Torque Control)
  • Vægt på værktøjskrop: 1.62kg
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader
202103 SF 4_4 H-22

Nuron SF 4H-22 batteridrevet bore-/skruemaskine med slag

  • Aktiv momentstyring (Active Torque Control)
  • Slagboring i mursten og gasbeton 
  • Metal borepatron og børsteløs motor
  • Vægt på værktøjskrop: 1.4kg
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader
NURON SF6H-22 CORDLESS HAMMER DRILL DRIVER

Nuron SF 6H-22 batteridrevet bore-/skruemaskine med slag

  • Høj hastighed og maksimal momentstyring
  • Slagboring i mursten og gasbeton 
  • Aktiv momentstyring (Active Torque Control)
  • Vægt på værktøjskrop:  1.67kg
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader
SD 5000-22 2.6

Nuron SD 5000-22 batteridrevet gipsskruemaskine

  • Gipsskruemaskine til gipsvægge med høj ydeevne
  • Længere batteri drifttid
  • Bedre ergonomi
  • Vægt på værktøjskrop: 1.1kg
Tilføj til kurv Køb med batterier og oplader

Hvorfor købe Nuron

  • 80 værktøjer på én og samlet batteriplatform
  • Mere arbejde pr. opladning
  • Indbygget status på batteriets ydeevne
  • Nye og bedre sikkerhedsfunktioner
  • Lokation på sidste opladning*

Batteridrevne bore-/skruemaskiner

Uanset om du skal fastgøre skruer over skulderhøjde eller slagbore i murværk har vi den ideelle maskine til dig. Vores bore-/skruemaskiner har høj ydeevne, øget hastighed, længere driftstid og forbedret komfort, som hjælper dig med at være mere produktiv.

Batteridrevne værktøjer til alle erhverv

For komfortabel og pålidelig boring på trange områder. Vores værktøj omfatter alt fra batteridrevne borehamre, batteridrevne gipsskruemaksine og kompakte bore- /skruemaskiner. Udvalgte produkter på vores Nuron platform giver kraft og driftstid til boring en hel dag. 

Se flere batteridrevne værktøjer eller vores udvalg af batterier og opladere.

*Fleet abonnement og opladermodul påkrævet

Del