Vores bedste batteridrevne rundsave
Til enhver skæreopgave i forskellige materialer
SMT 6-22 Multicutter
- Klinger til alle materialer
- OPM range: 10,000-20,000
- Starlock MAX kompatibel
- LED lys
SC 6ML-22 batteridrevet rundsav
- Egnet til metalskæring
- Omfattende sikkerhedsfunktioner
- Bedre håndtering – lav vægt på kun 3,2 kg
- Max. skæredybde: 60 mm
SC 30WR-22 batteridrevet rundsav
- Egnet til skæring i træ
- Dobbelt driftstid pr. opladning
- Stort set støvfri*
- Max. skæredybde: 70 mm
SC 6WP-22 batteridrevet dyksav
- Præcise og lige snit i træ
- Effektiv støvopsamling
- Ergonomisk greb
- Maks. skæredybde: 57 mm
Hvorfor købe Nuron
- 80 værktøjer på én og samlet batteriplatform
- Mere arbejde pr. opladning
- Indbygget status på batteriets ydeevne
- Nye og bedre sikkerhedsfunktioner
- Lokation på sidste opladning*
Batteridrevne rundsave til enhver arbejdsopgave
Vores batteridrevne rundsave er designet til høj ydeevne, bedre komfort og mange forskellige arbejdsopgaver. Derudover kan udvalgte produkter tilbyde en næste støvfri savning når de bruges med vores støvsugermodul og støvsuger.
Har du behov for an anden slags sav? Prøv vores bajonetsave og stiksave. Du kan også se vores store udvalg af batteridrevet værktøj eller vores udvalg af batterier og opladere.
*når den bruges med medfølgende støvmodul og Hilti støvsuger***Fleet abonnement og opladermodul påkrævet