PM 40-MG multilinjelaser
Nyt produktProdukt #r7452506
Multilinjelaser med 4 linjer til VVS, nivellering, tilpasning og opmåling med grøn laserstråle
- Præcision: ±2 mm ved 10 m
- Maksimal brugsdistance (diameter): 40 m (linjer), 100 m (linjer, med modtager)
- Selvnivellerende interval ved rumtemperatur: -3.0/ +3.0° °
Produktinformationer
- Den mest alsidigt værktøj til præcis og hurtig 360° tilpasning, nivellering og opmåling
- Genopladeligt B12 Li-ion batteri giver op til 1,5 dags kontinuerlig layoutarbejde
- Axicon-teknologi med metalklinge – giver fremragende, holdbar præcision
- Advarsler for "ude af niveau" og "lav ladetilstand" – hjælper med til at forhindre fejl og uventet nedetid
- Laserklasse 2 – ingen specielle foranstaltninger nødvendige på forhånd
- Nivellering af nedhængte lofter
- Opsætning af gipsvægskinner til gulve, vægge, lofter
- Overførsel af referencehøjder
- Lodret justering af rør
- Nivellering af stikkontakter, kabelbakker, radiatorer og rørinstallationer
Services
![Hilti Værktøjsservice](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
Tekniske data
Dokumenter & Videoer
Toomas Mäki
Työnjohtaja, Inlook Oy
![PM 40-MG](/content/experience-fragments/hilti/E1/DK/da/shop/products/measuring/pm-40-mg-multi-line-laser/master/_jcr_content/root/testimonial_copy.img.1920.medium.jpg/1529476285461.jpg)
Hvorfor giver en grøn laserstråle bedre synlighed?
![](https://img.youtube.com/vi/6sNkIUQgtYo/maxresdefault.jpg)
![Hilti PM 40-MG multi-line laser with latest green beam technology](/content/experience-fragments/hilti/E1/DK/da/shop/products/measuring/pm-40-mg-multi-line-laser/master/_jcr_content/root/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1625225710680/l097563-v1.jpeg)
Enestående synlighed
Den nyeste, grønne stråleteknologi gør en forskel, som du ser øjeblikkeligt. Vi ved, at alle lasere sender utrolig lysstærke ud i et mørkt rum, men i stærkt sollys eller kraftigt elektrisk lys er det kun de allerbedste, der fungerer godt.
Den lysstærke, grønne laserstråle fra PM 40-MG er 4 gange mere synlig for det menneskelige øje, den er skarpere og finere end den traditionelle røde lasertyper, og den giver betydeligt bedre resultater med større komfort ved arbejde over lange afstande eller i kraftigt belyste omgivelser.
![Hilti PM 40-MG multi-line green laser for squaring](/content/experience-fragments/hilti/E1/DK/da/shop/products/measuring/pm-40-mg-multi-line-laser/master/_jcr_content/root/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1625225651544/l098424-v1.jpeg)
Høj præcision
En roterende platform giver hurtigere og mere præcis finjustering af den lodrette linje omkring lodpunktet samt mere nøjagtig og hurtigere opmærkning over lange afstande.
Det robuste stativ holder PM 40-MG stabil i den virkelige verden på byggepladsen med ujævne og støvede gulve, selv hvor der er pukler og huller. Med justerbare, gummibelagte fødder kompenserer stativet for ujævne overflader eller andre forhindringer, og det hjælper med at undgå skader på følsomme underlag.
![B12, C4/12-50, compact battery, C4/12-50 charger B12, C4/12-50, compact battery, C4/12-50 charger](/content/experience-fragments/hilti/E1/DK/da/shop/products/measuring/pm-40-mg-multi-line-laser/master/_jcr_content/root/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1625225587193/b12--c4-12-50--compact-battery-c4-12-50-charger-l086112.jpeg)
12V Batteri der holder hele dagen
PM 40-MG bruger de samme batterier som vores andet 12 V-værktøj. Det betyder, at du har færre ting at bære rundt på, når du befinder dig på byggepladsen. Et par batterier, der passer til alt dit 12V værktøj, er nok.
Celler med høj tæthed og et intelligent overvågningssystem beskytter vores B 12/2,6-batteri mod overophedning for optimal ydeevne og en hurtig opladning på kun 25 minutter. Et fuldt opladet batteri giver dig op til 7 timers arbejde, selv når alle 4 laserlinjer er i brug!
Hvis du allerede har en oplader til 22 V-batterier kan du desuden bruge en adapter til at lade dine 12 V-batterier.
Slut dig til den grønne laserfamilie
![Hilti PM 40-MG multi-line laser with latest green beam technology](/content/experience-fragments/hilti/E1/DK/da/shop/products/measuring/pm-40-mg-multi-line-laser/master/_jcr_content/root/three_image_text_col/image_text_196214710_652639263/image.img.1920.medium.jpg/1529476324602.jpg)
PM 40-MG er den seneste tilføjelse til serien af grønne Hilti-lasere, som allerede indeholder den kompakte PM 2-LG dobbeltlinjelaser, PR 3-HVSG rotationslaseren med forbedret hovedbeskyttelse og den langtrækkende PRI 36 rotationslaser med automatiske funktioner.