PR 40G-22 Indendørs rotationslaser med grøn laserstråle
Nyt produktProdukt #r19751229
Robust indendørs rotationslaser med meget synligt grønt lys og automatiske funktioner til nivellering, opmåling, hældning og kvadrering (Nuron-platform)
- Præcision: ±1.5 mm ved 30 m
- Laserklasse: < 4,85 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Selvnivellerende interval ved rumtemperatur: ±5(±8.7%) °
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Let at bruge – design med én knap muliggør betjening af én person, så du kan indstille automatiske funktioner inden for 300 m (diameter)
- 2-i-1 laserfjernkontrol/modtager – universel PRA 400 opdager rotationslaser bjælker op til 300 m, viser digitale offsetværdier og styrer automatiske funktioner for din rotationslaser, hjælper dig med at udføre avancerede indendørslayout
- Hurtigere arbejdsgange – automatisk vertikal justering, digital hældningsindtastning og kontrol af hældningsfunktioner medvirker til at forenkle din layoutarbejdsopgave og gøre den hurtigere
- Holdbar og modstandsdygtig over for fald – ny aluminiumkerne, interne spjæld, stødabsorberende hoved/håndtag og IP66 klassificering, som hjælper med at bibeholde laserpræcision under svære arbejdsforhold
- Smarte funktioner med Nuron – intelligent sporing af aktiver, batteri levetidsvisning og alt på én batteriplatform gør værktøjsparken strømlinet og omkostningseffektiv
Arbejdsopgaver
- Vandret nivellering – nedhængte lofter, hævede gulve, nivellering af højder
- Vertikal opmåling – gipsvæg, rørføringer, kabelbakker, ventilationskanaler osv.
- Kvadrering til skillevægsapplikationer
- Hældning – skrå indendørslofter, rækværk, rør, mv.
Services
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.