DSH 700-22 ATC Batteridrevet kapsav (300 mm)
Nyt produktProdukt #r21488468
Alsidig batteridrevet kapsav med baghåndtag til skæring i op til 120 mm med 300 mm-klinger i beton, murværk og metal
- Grundmaterialer: Alle slags beton og mursten, Alle slags murværk (hul mursten, kalksten osv.), Asfalt, Stål, Mineral
- Mål (LxBxH): 740 x 290 x 350 mm
- Beskyttelsesklasse: IEC Batteridrevet
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Høj ydeevne – denne forbedret kapsav matcher ydelsen og følelsen af en 70cc gaskapsav, men uden generne fra dampe, støj eller en høj vibrationsrate
- Avancerede sikkerhedsfunktioner – den nye 3D Aktiv momentstyring (ATC) stopper uventede tilbageslag fra saven på mindre end 1 sekund, og det hurtigt reagerende nødstop standser klingen på ≤ 4 sekunder efter aktivering af udløseren
- Længere arbejdstid – rækker op til 30 % længere end en fuld tank benzin med fire B 22-255 Nuron-batterier og 300 mm SPX univ. Klinger (se tekniske data herunder)
- Trykknap til start – den grønne LED-startknap angiver, når værktøjet er tændt, og slukker automatisk værktøjet efter 1 minut
- Alsidig håndtering – med en vægt på 13,5 kg (med to B 22-255-batterier og en 300 mm-klinge) kan denne kapsav anvendes både nedadvendt og fremadvendt
Arbejdsopgaver
- Konstruktionsarbejde – skæring i murværk eller betonvægge
- Metalarbejde – til skæring i stålprofiler, rør og stålplader
- Kantstensarbejde – til skæring af kantsten og brosten
- Murerarbejde – til skæring af mursten og blokke
- Gulvarbejde – til skæring af ekspansionsfuger i ny beton
Services
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.