X-EA MX Indstiksanker
Indstiksanker i plast til tilslutning af plastkabel/rørbøjler, klemmer og kabelholdere til bundet kabler ved forankring i beton og murværk
- Anvendelse: Elektriske installationer
- Miljøbetingelser: Tørt indendørs
- Grundmaterialer: Beton (blød), Beton (hård), Porebeton, Murværk (massiv kalksten), Murværk, mursten/hul mursten
Valgmuligheder
Højde
- 33 mm
- 40 mm
- 50 mm
Længde
- 28 mm
- 35 mm
Pakkestørrelse
- 100 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
Fra DKK 88,00
Teknisk data
Anvendelse
Elektriske installationer
Miljøbetingelser
Tørt indendørs
Grundmaterialer
Beton (blød), Beton (hård), Porebeton, Murværk (massiv kalksten), Murværk, mursten/hul mursten
Dokumenter
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Indstiks-system – fuldt modulært system, der kan kombineres med kabel-/rørbøjle, U-beslag og kabelholder til bundne kabler for at øge dine anvendelsesmuligheder
- Installationer af høj kvalitet – UL-listet og med plenum-klassificering
Arbejdsopgaver
- Forankring til gulve, vægge og lofter
- Fastgørelse til forskellige grundmaterialer som murværk, beton, mursten, hulsten og gipsvægge
- Til indendørs anvendelse
For oplysninger om godkendelse eller certifikat, se venligst de enkelte produkter.
Produktvideoer
Råd & Support
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.