Vores bedste slagskruemaskiner og slagnøgler
Pålideligt værktøj med høj ydeevne
Slagskruemaskiner
SID 4-22 batteridrevet slagskruemaskine
- Børsteløs motor
- LED lys omkring borepatronen
- Kompakt størrelse – kun 134 mm
- Maximum moment: 186 Nm
SID 6-22 batteridrevet slagskruemaskine
- Kompromisløs hastighed
- Kompakt størrelse
- LED lys omkring borepatronen
- Længere batteridrifstid
Hvorfor købe Nuron
- 80 værktøjer på én og samlet batteriplatform
- Mere arbejde pr. opladning
- Indbygget status på batteriets ydeevne
- Nye og bedre sikkerhedsfunktioner
- Lokation på sidste opladning*
Slagnøgler
SIW 4AT-22 ½ batteridrevet slagnøgle
- Børsteløs motor
- Hurtigere og mere kontrol
- Automatisk præcis påspænding*
- 338 Nm moment
SIW 6AT-22 batteridrevet slagnøgle
- Hurtigere ankermontage og højere kontrol
- Mere behagelig at bruge
- Kompatibel med Hilti SI-AT-A22 adaptiv momentmodul
- 450 Nm moment
SIW 8-22 ½ batteridrevet slagnøgle
- Høj batteri ydeevne
- Bedre ergonomics
- Holdbar og børsteløs motor
- 10650 Nm moment
Batteridrevet slagnøgler til enhver arbejdsopgave
Vores slagnøgler hjælper til en nem og effektiv fastgørelse og boltning. Derudover, for du fordele så som lavere vægt, bedre ergonomi og høj ydeevne.
Hvorfor Nuron?
Med Nuron har vi lanceret mere end 70 nye værktøjer, så du blandt andet kan udføre arbejdsopgaver, der førhen har krævet el- og benzindrevet værktøj, alt sammen på én samlet batteriplatform.
Nuron er udviklet til at give dig maksimal ydeevne, øget sikkerhed og forbedret komfort.