- Startside
- Forskallingsopsætning med HUS3
Øg hastigheden og sænk omkostningerne til midlertidige opgaver med HUS3
Forskallingsopsætning med HUS3-betonskruer: Genanvendelige, justerbare og ETA-godkendte
er du presset på tid eller budget?
Øg din produktivitet og rentabilitet med økonomiske og let-installerbare Hilti betonskruer, der er designet til brug i massiv-, revnet- og ikke-revnet beton.
Uanset, om du opsætter traditionel træforskalling, systemforskalling, rørstøtter eller færdigstøbte betonvægelementer, kan Hiltis HUS3 betonskruer hjælpe dig med at øge produktiviteten under opsætning af forskallinger.
Hiltis HUS3 betonskruer er:
- Hurtige at montere: Hurtigere at montere end traditionelle ekspansionsankre – boring, skruning, færdig!
- Genanvendelige: DIBt-godkendt til sikker genanvendelse uden nedsat ydeevne – hjælper med at reducere omkostningerne
- Justerbare: Selv efter monteringen kan Hiltis HUS3 betonskruer justeres til en perfekt installation
- Sikker: Ingen momentnøgle nødvendig, simpel kontrol af korrekt installation
* ETA-godkendt justérbar op til M10 .
Forskallingsanvendelser med Hilti betonskruer
![De lange opsætningstider reduceres, når du bruger Hilti betonskruer til at sikre afstivninger og forskallingsplader mod betonunderlaget.](/content/hilti/E1/DK/da/products/homepage-and-new-products/anchor-systems/formwork/_jcr_content/childSections/childsection_226303912/slideshow/slide/slide.img.1920.medium.jpg/1509350841158.jpg)
De lange opsætningstider reduceres, når du bruger Hilti betonskruer til at sikre afstivninger og forskallingsplader mod betonunderlaget.
![Du kan sikkert bruge og genbruge Hilti HUS3 betonskruerne. Det hjælper dig med at spare penge fra projekt til projekt.](/content/hilti/E1/DK/da/products/homepage-and-new-products/anchor-systems/formwork/_jcr_content/childSections/childsection_226303912/slideshow/slide/slide_1059746051.img.1920.medium.jpg/1508852988178.jpg)
Du kan sikkert bruge og genbruge Hilti HUS3 betonskruerne. Det hjælper dig med at spare penge fra projekt til projekt.
![SSkift fra traditionel boltforankring til de hurtigere Hilti HUS3 betonskruer for at reducere omkostningerne og forbedre produktiviteten.](/content/hilti/E1/DK/da/products/homepage-and-new-products/anchor-systems/formwork/_jcr_content/childSections/childsection_226303912/slideshow/slide/slide_338427145.img.1920.medium.jpg/1509371523195.jpg)
Skift fra traditionel boltforankring til de hurtigere Hilti HUS3 betonskruer. På denne måde reducerer du omkostningerne og forbedrer produktiviteten.
!["Øg produktiviteten, og sænk omkostningerne ved at](/content/hilti/E1/DK/da/products/homepage-and-new-products/anchor-systems/formwork/_jcr_content/childSections/childsection_226303912/slideshow/slide/slide_974118457.img.1920.medium.jpg/1508853131935.jpg)
Øg produktiviteten, og sænk omkostningerne ved at udskifte dine traditionelle boltforankringer med vores hurtigere Hilti HUS3 betonskruer.
Tekniske datablade for HUS3 betonskruer
Se flere af Hiltis løsninger til forskallinger
-
HHUS betonskruer: Betonskruer til permanent og midlertidigt brug – inklusiv betonskruer, som kan bruges i massiv beton eller hule elementer
Betonskruer til permanent og midlertidigt brug – inklusiv betonskruer, som kan bruges i massiv beton eller hule elementer
Se MereX-FS formklods: Formklods til placering af forskalling på betonunderlag
Formklods til placering af forskalling på betonunderlag
Se MereKomplet sortiment af ekspansionsankre: Fremstillet af kulstofstål og rustfrit stål, godkendt til revnet beton, ikke-revnet beton og seismisk – inklusiv boltforankringer og manchetforankringer
Komplet sortiment af ekspansionsankre: Fremstillet af kulstofstål og rustfrit stål, godkendt til revnet beton, ikke-revnet beton og seismisk – inklusiv boltforankringer og manchetforankringer
Se MereX-CT MX forskallingssøm: Båndede forskallingssøm til beton og krudtdrevet værktøj
Båndede forskallingssøm til beton og krudtdrevet værktøj
Se Mere