Exoskelet
Vis mig exoskeletter over hovedhøjde for at mindske træthed og hjælpe med at undgå kvæstelser ved arbejde over hovedhøjde
EXO-S Exoskelet
Aflast dine medarbejdere med Hilti Exoskelet til arbejde over skulderhøjde
Vores EXO-S Exoskelet hjælper med at aflaste dine medarbejdere, og til at holde byggepladsen kørende. Vores passive (ikke-elektrisk) exoskelet giver ergonomisk støtte, og hjælper med at reducere nakke- og skuldersmerter som følge af gentagne eller statiske opgaver over skulderhøjde, f.eks. slibning eller montage af gipsvægge/-lofter eller installationer.
FOREBYG MUSKEL- OG SKELETBESVÆR
Forebyggelse er altid bedre end behandling
Når man er nødsaget til at tage fri fra arbejde på grund af helbredsproblemer, medfører det ikke kun udgifter til sygefravær, det kan også påvirke trivslen for de berørte og deres familier. Tre ud af fem arbejdstagere i EU rapporterer om muskel- og skeletbesvær (MSD), som er vedvarende smerter, der forhindrer folk i at arbejde eller deltage i samfundet. At lide af MSD kan endda føre til førtidspension, hvilket øger arbejdsgiverens sociale ansvar. At reducere risikoen ved manuel håndtering er med til at forebygge MSD - fordi forebyggelse altid er bedre end behandling!
Understøtter de mest krævende opgaver på byggepladsen
Reducer belastningen på skuldrene med op til 60% med vores passive exoskelet
EXO-S er designet til brug på byggepladser, hvor man arbejder med hænderne over skulderhøjde. Den er bygget til at modstå de hårdeste forhold på byggepladsen og bruger mekanisk kabeltræksteknologi til at flytte skulderbelastningen til dine hofter. Det er med til at reducere belastningen på dine skuldre med op til 60%.
Hvis du bruger den under meget anstrengende opgaver, kan du forebygge slitage på overkroppen og dermed reducere risikoen for sygefravær.
Se videoen "Fokus på arbejdsmiljø hos Lind & Risør", hvor vores exoskelet hjælper dem til et bedre arbejdsmiljø.
Arbejdsopgaver
Aptering
- Nedhængte lofter
- Slibning af lofter og vægge
- Malearbejde
- Isolering
VVS og Ventilation
- Rørføring (HVAC)
- Sprinkler
- Montage af ventilationskanaler
Let og kompakt design
Komfortabel og begrænser ikke bevægeligheden
EXO-S understøtter den naturlige bevægelse af armene og vejer kun 2,4 kg. Det kompakte design kan bæres hele dagen, og den begrænser ikke din bevægelighed. Den behøver ikke strøm, så den er altid klar til brug!
BESKYT DINE medarbejdere og din bundlinje
Tiltræk og fasthold kvalificeret arbejdskraft ved at vise at sikkerhed er vigtigt
I en tid, hvor byggebranchen oplever mangel på arbejdskraft, kan EXO-S hjælpe med at sikre en højere sikkerhed for dine medarbejdere. Exoskelettet reducerer sundhedsrisici, og med en mere sikker arbejdsplads kan du tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.
Derudover, kan du færdiggøre projekter til tiden ved at reducere sygefraværet og de direkte eller indirekte omkostninger for din virksomhed.